Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička a hexalobulár

EH 22720.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Hexalobulár umožňuje optimální přesnost síly. Utahovací síly nejsou přenášeny pomocí hran (jako např. u vnitřního šestihranu), ale pomocí plošek. Optimálním přenosem sil se snižuje opotřebení nářadí a tím se zvyšuje jeho životnost.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.1042
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • Hexalobulár: 8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.1044
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • Hexalobulár: 8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.1052
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.1054
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.1062
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • Hexalobulár: 15
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.1064
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • Hexalobulár: 15
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.2042
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • Hexalobulár: 8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.2044
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • Hexalobulár: 8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.2052
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.2054
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.2062
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • Hexalobulár: 15
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.2064
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • Hexalobulár: 15
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, plná kulička a hexalobulár
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).