Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 161 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
22720.0032
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Průměr kuličky: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
22720.0033
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Průměr kuličky: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
22720.0034
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0042
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0043
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0044
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0045
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0046
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0052
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0053
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0054
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0055
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0056
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0058
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0062
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0063
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0064
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0065
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0066
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0081
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0082
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0083
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0084
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0085
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, plná kulička
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).