22720.0108 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, plná kulička

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Tento výrobek 22720.0108 - Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička / plná kulička (d1: M10, l1: 41,7 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička (EH 22720.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0108
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.0108
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.