22720.2052 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, plná kulička a hexalobulár

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Hexalobulár umožňuje optimální přesnost síly. Utahovací síly nejsou přenášeny pomocí hran (jako např. u vnitřního šestihranu), ale pomocí plošek. Optimálním přenosem sil se snižuje opotřebení nářadí a tím se zvyšuje jeho životnost.

Tento výrobek 22720.2052 - Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička a hexalobulár / plná kulička (d1: M5, l1: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička a hexalobulár (EH 22720.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.2052
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.2052
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.