Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 2,3 mm
Hmotnost: 5,1 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 2,3 mm
Hmotnost: 6,1 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 7,6 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 9,1 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 14 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 17 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 23 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 27 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 36 g
show article view
Další detaily
válec – obrázek 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 43 g
show article view
Další detaily
kvádr – obrázek 2
h1 -0,13: 10 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Další detaily
kvádr – obrázek 2
h1 -0,13: 12 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Hmotnost: 12 g
show article view
Materiál
Základní těleso
Nástrojová ocel, brynýrovaná
Rýhování
Ploška z tvrdokovu, přiletovaná
Montáž
Čtvercové provedení je možno sestavit do řady. Tím vznikne dosedací lišta pro velké upínací síly.
Datový list EH 22620. Opěrné nástavce válec/kvádr – s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.