Prvek k vestavění do upínacích přípravků, upínacích čelistí nebo do svěrných čelistí, drapákových systémů atd.
K přenosu vysokých kroutících momentů a upínacích sil, např. pro odlitky nebo výkovky.
Tento výrobek 22620.0102 - Opěrné nástavce válec/kvádr s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou / zaoblené (d1 -0,13: 25 mm, h1 -0,13: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrné nástavce válec/kvádr s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou (EH 22620.)
Základní těleso
Rýhování
Čtvercové provedení je možno sestavit do řady. Tím vznikne dosedací lišta pro velké upínací síly.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels