22620.0080 - Opěrné nástavce válec/kvádr
s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou

Prvek k vestavění do upínacích přípravků, upínacích čelistí nebo do svěrných čelistí, drapákových systémů atd.

K přenosu vysokých kroutících momentů a upínacích sil, např. pro odlitky nebo výkovky.

Tento výrobek 22620.0080 - Opěrné nástavce válec/kvádr s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou / válec (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrné nástavce válec/kvádr s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou (EH 22620.)

Provedení
obrázek
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
válec
obrázek:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Objednací číslo:
22620.0080
Dokumenty
Opěrné nástavce válec/kvádr
  • válec – obrázek 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Hmotnost: 23 g
Opěrné nástavce válec/kvádr

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, brynýrovaná

Rýhování

  • Ploška z tvrdokovu, přiletovaná

Montáž

Čtvercové provedení je možno sestavit do řady. Tím vznikne dosedací lišta pro velké upínací síly.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22620.0080
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.