Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 33 výsledků
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 149 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 407 Nm
Hmotnost: 486 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 698 Nm
Hmotnost: 516 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 149 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 407 Nm
Hmotnost: 486 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 698 Nm
Hmotnost: 516 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 37 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 149 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 407 Nm
Hmotnost: 482 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 698 Nm
Hmotnost: 511 g
show article view
Materiál
Pružný element
Koule
Ložisková ocel, tvrzená, čistá
Nerez 1.3541, niklovaná
Tělo
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Datový list EH 22731. Opěrky výkyvné – se samostatným vracením do výchozí polohy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.