22731.0118 - Opěrky výkyvné
se samostatným vracením do výchozí polohy

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Tento výrobek 22731.0118 - Opěrky výkyvné se samostatným vracením do výchozí polohy / s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: 20 mm, d2: M8) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné se samostatným vracením do výchozí polohy (EH 22731.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22731.0118
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 25 Nm
  • Hmotnost: 38 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Pružný element

  • Termoplast PUR

Koule

  • Nerez 1.3541, niklovaná

Tělo

  • Nerez 1.4057, zušlechtěná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22731.0118
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.