Opěrku výkyvnou lze použít v mnoha různých odvětvích při mnoha případech použití jako je sevření, upnutí nebo podepření dokonce i nerovnoběžných ploch. Opěrky výkyvné jsou vhodné jako dorazy, podpěry a dají se jimi osadit i upínací prvky.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Opěrky výkyvné:
K dispozici je rozsáhlá řada v ocelovém a nerezovém provedení a volitelně se samostatným vracením do výchozí polohy.
Pro nestandardní aplikace také lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers