Odpružené elementy jsou opatřeny odpruženou kuličkou nebo odpruženým čípkem. Často jsou také označovány jako odpružená kulička nebo pružný čípek. Odpružené elementy lze použít v různých odvětvích při mnoha způsobech použití jako je aretace, upevnění, polohování a také přítlačný či odtlačující kolík.
Způsobem montáže a specifickým výrobním procesem s náhodným zkoušením síly pružiny a zdvihu můžeme zajistit vysokou míru funkční bezpečnosti - např. certifikovaným zkoušením.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
se závitem, k našroubování (M3 až M24) a hladká, k nalisování (průměr 2 až 12 mm)
tělo z oceli, nerezi (1.4305) a plastu
kuličky z tvrzené oceli, nerezi (1.4305), plastu a keramiky
čípky z tvrzené oceli, nerezi (1.4305) a plastu
různé tvrdosti pružiny (slabá, standardní, silná)
montáž pomocí vnitřního šestihranu a zářezu
s hlavou / bez hlavy (provedení se závitem)
s prstencem / bez prstence (hladké provedení)
Nové jsou v sortimentu odpružené elementy s pohyblivou kuličkou. Vedle minimalizace otěru protikusu jsou v plastu uložené kuličky také elektricky izolovány.
Jako možnost se nabízí provedení se závitem s jištěním závitu.
Vedle metrického programu jsou v nabídce i vybraná palcová provedení.
Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.