Odpružené elementy oboustranné

EH 22090.

K aretaci, zajištění a jako pohyblivý kontakt v elektrických přepínačích.

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Objednací číslo:
22090.0025
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Zdvih s: 0,65 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 1,3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 2,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 2,5 mm
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Objednací číslo:
22090.0030
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 3 mm
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Objednací číslo:
22090.0040
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 7,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 4 mm
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Objednací číslo:
22090.0050
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Zdvih s: 1,2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 8 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 5 mm
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Objednací číslo:
22090.0060
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 10,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 6 mm
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22090.0070
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 7 mm
  • Hmotnost: 3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22090.0080
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • Zdvih s: 2,1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H8: 8 mm
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Mosaz

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22090. Odpružené elementy – oboustranné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.