Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
d1 +0,004 [palec]:
3/16 palec
l1 ±0,01 [palec]:
0,236 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Další detaily
d1 +0,004: 3/16 palec
d2 : 0,157 palec
d3 : 0,22 palec
l1 ±0,01: 0,236 palec
l2 : 0,039 palec
Zdvih s: 0,039 palec
Síla pružiny1) F1 : ~ 1,3 lb
Síla pružiny1) F2 : ~ 2,1 lb
Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
Provozní teplotní rozsah max.: 122 °F
Montážní otvor D1 +0,008: 3/16 palec
Hmotnost: 0,012 oz
show article view
d1 +0,004 [palec]:
1/4 palec
l1 ±0,01 [palec]:
0,276 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Další detaily
d1 +0,004: 1/4 palec
d2 : 0,197 palec
d3 : 0,276 palec
l1 ±0,01: 0,276 palec
l2 : 0,039 palec
Zdvih s: 0,059 palec
Síla pružiny1) F1 : ~ 1,4 lb
Síla pružiny1) F2 : ~ 2,8 lb
Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
Provozní teplotní rozsah max.: 122 °F
Montážní otvor D1 +0,008: 1/4 palec
Hmotnost: 0,024 oz
show article view
d1 +0,004 [palec]:
5/16 palec
l1 ±0,01 [palec]:
0,354 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Další detaily
d1 +0,004: 5/16 palec
d2 : 0,256 palec
d3 : 0,335 palec
l1 ±0,01: 0,354 palec
l2 : 0,039 palec
Zdvih s: 0,075 palec
Síla pružiny1) F1 : ~ 1,9 lb
Síla pružiny1) F2 : ~ 4,5 lb
Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
Provozní teplotní rozsah max.: 122 °F
Montážní otvor D1 +0,008: 5/16 palec
Hmotnost: 0,051 oz
show article view
d1 +0,004 [palec]:
3/8 palec
l1 ±0,01 [palec]:
0,531 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Další detaily
d1 +0,004: 3/8 palec
d2 : 0,315 palec
d3 : 0,433 palec
l1 ±0,01: 0,531 palec
l2 : 0,059 palec
Zdvih s: 0,091 palec
Síla pružiny1) F1 : ~ 2,7 lb
Síla pružiny1) F2 : ~ 5 lb
Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
Provozní teplotní rozsah max.: 122 °F
Montážní otvor D1 +0,008: 3/8 palec
Hmotnost: 0,103 oz
show article view
d1 +0,004 [palec]:
1/2 palec
l1 ±0,01 [palec]:
0,63 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Další detaily
d1 +0,004: 1/2 palec
d2 : 0,394 palec
d3 : 0,551 palec
l1 ±0,01: 0,63 palec
l2 : 0,059 palec
Zdvih s: 0,126 palec
Síla pružiny1) F1 : ~ 3,1 lb
Síla pružiny1) F2 : ~ 5,6 lb
Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
Provozní teplotní rozsah max.: 122 °F
Montážní otvor D1 +0,008: 1/2 palec
Hmotnost: 0,208 oz
show article view
Materiál
Pouzdro
Koule
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Montáž
Flexibilní tvar pouzdra umožňuje montáž rukou a zaručuje, že samovolně nevypadne.
Datový list EH 2B080. Odpružené elementy – hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné - palce
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.