Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Tento výrobek 22080.0008 - Odpružený element hladké provedení, s prstencem a kuličkou / pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina (d1 +0,1: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy hladké provedení, s prstencem a kuličkou (EH 22080.)
Pouzdro
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Provedení se silnějšími pružinami viz. "EH 22080. Odpružené elementy, hladké provedení, dlouhé, s prstencem a kuličkou".
Doporučené rozměry díry d1 v toleranci H7.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.