Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Díky své samorozpěrné konstrukci kompenzují odpružené elementy toleranci díry až 0,2 mm. To může snížit náklady při obrábění díry.
Tento výrobek 22080.0808 - Odpružený element hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné / tělo a kulička z termoplastu (d1 +0,1: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné (EH 22080.)
Pouzdro
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Flexibilní tvar pouzdra umožňuje montáž rukou a zaručuje, že samovolně nevypadne.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.