Odpružené elementy dlouhé provedení

EH 22070.

Použitelný jako vyhazovač, přítlačný / odtlačující kolík a tlumící element.

Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků

Materiál
jištění závitu
Síla pružiny
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22070.0408
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M10
  • l1: 35 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Zdvih s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22070.0412
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M12
  • l1: 43 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Zdvih s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Objednací číslo:
22070.0430
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 48 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Objednací číslo:
22070.0432
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 42 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 53 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Objednací číslo:
22070.0436
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 33 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22070.0440
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
83 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Objednací číslo:
22070.0442
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 83 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 43 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
Objednací číslo:
22070.0444
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 41 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 81 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
Objednací číslo:
22070.0450
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 47 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
118 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Objednací číslo:
22070.0452
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 118 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 97 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Objednací číslo:
22070.0455
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 63 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 117 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Objednací číslo:
22070.0460
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 43 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 119 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Objednací číslo:
22070.0480
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M24
  • l1: 60 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 14 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 87 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 132 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22070.0208
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M10
  • l1: 35 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Zdvih s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22070.0212
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M12
  • l1: 43 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Zdvih s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Objednací číslo:
22070.0230
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 48 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Objednací číslo:
22070.0236
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 33 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22070.0240
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
Objednací číslo:
22070.0244
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 41 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 82 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
Objednací číslo:
22070.0250
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 47 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 84 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Objednací číslo:
22070.0255
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 63 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Objednací číslo:
22070.0260
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 43 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 119 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Objednací číslo:
22070.0280
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M24
  • l1: 60 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 14 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 87 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 134 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22070.0508
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M10
  • l1: 35 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Zdvih s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Čípek

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná 
  • Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305
  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu: polyamidový celoplošný povlak (podrobnosti viz. technická příloha).

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22070.0830
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Hmotnost: 87 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22070.0832
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Hmotnost: 88 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M16 mm
Objednací číslo:
22070.0834
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Hmotnost: 110 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M22 mm
Objednací číslo:
22070.0836
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Hmotnost: 245 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro odpružené elementy
d1: M24
Objednací číslo:
22070.0838
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Hmotnost: 258 g

Značení

Standardní pružina: bez značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Montáž

Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.

Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22070. Odpružené elementy – dlouhé provedení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).