Použitelný jako vyhazovač, přítlačný / odtlačující kolík a tlumící element.
Tento výrobek 22070.0432 - Odpružený element dlouhé provedení / tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu (d1: M16, l1: 58 mm, Zdvih s: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy dlouhé provedení (EH 22070.)
Čípek
Pouzdro
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Zajištění závitu: polyamidový celoplošný povlak (podrobnosti viz. technická příloha).
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.