22070.0480 - Odpružený element
dlouhé provedení

Použitelný jako vyhazovač, přítlačný / odtlačující kolík a tlumící element.

Tento výrobek 22070.0480 - Odpružený element dlouhé provedení / tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu (d1: M24, l1: 60 mm, Zdvih s: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy dlouhé provedení (EH 22070.)

Materiál
jištění závitu
Síla pružiny
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Objednací číslo:
22070.0480
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, standardní pružina, se zajištěním závitu
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Zdvih s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 14 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 87 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 132 g
Odpružený element
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro odpružené elementy
d1: M24
Objednací číslo:
22070.0838
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Hmotnost: 258 g

Materiál

Čípek

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná 

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu: polyamidový celoplošný povlak (podrobnosti viz. technická příloha).

Značení

Standardní pružina: bez značení

Montáž

Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.

Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22070.0480
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.