Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Provedení:
kulička z ložiskové oceli
Průměr kuličky [mm]:
15 mm
Dynamická únosnost C [N]:
500 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli
d1 -0,13: 24 mm
Průměr kuličky: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Montážní otvor D1 : 24 mm
Dynamická únosnost C: 500 N
Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli
Průměr kuličky [mm]:
22 mm
Dynamická únosnost C [N]:
1300 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli
d1 -0,16: 36 mm
Průměr kuličky: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Montážní otvor D1 : 36 mm
Dynamická únosnost C: 1300 N
Hmotnost: 144 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli
Průměr kuličky [mm]:
30 mm
Dynamická únosnost C [N]:
2500 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli
d1 -0,16: 45 mm
Průměr kuličky: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Montážní otvor D1 : 45 mm
Dynamická únosnost C: 2500 N
Hmotnost: 292 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
15 mm
Dynamická únosnost C [N]:
370 N
Další detaily
kulička z nerezi
d1 -0,13: 24 mm
Průměr kuličky: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Montážní otvor D1 : 24 mm
Dynamická únosnost C: 370 N
Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
22 mm
Dynamická únosnost C [N]:
970 N
Další detaily
kulička z nerezi
d1 -0,16: 36 mm
Průměr kuličky: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Montážní otvor D1 : 36 mm
Dynamická únosnost C: 970 N
Hmotnost: 143 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
30 mm
Dynamická únosnost C [N]:
1900 N
Další detaily
kulička z nerezi
d1 -0,16: 45 mm
Průměr kuličky: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Montážní otvor D1 : 45 mm
Dynamická únosnost C: 1900 N
Hmotnost: 290 g
show article view
Materiál
Víčko
Plášť
Koule
Produkt:
montážní trn
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 24 mm
Objednací číslo:
22750.0144
montážní nářadí
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 24 mm
Hmotnost: 451 g
Produkt:
montážní trn
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 36 mm
Objednací číslo:
22750.0148
montážní nářadí
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 36 mm
Hmotnost: 480 g
Produkt:
montážní trn
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 45 mm
Objednací číslo:
22750.0152
montážní nářadí
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 45 mm
Hmotnost: 503 g
Montáž
Připevnění je možné díky pružným příchytkám, které dovolují velkou toleranci díry.
Tyto kuličkové rolny jsou lehce montovatelné a demontovatelné z funkční plochy.
Díky šikmému provedení horní plochy rolny s pružnými příchytkami se má použít narážeč pro montáž EH 22750.
Datový list EH 22750. Kuličkové rolny – s pružnými příchytkami
Datový košík:
Datový košík
Návod k montáži kuličkových rolen (EH 22750.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.