Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Usnadňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen.
Tento výrobek 22750.0108 - Kuličkové rolny s pružnými příchytkami / kulička z ložiskové oceli (d1 -0,16: 36 mm) je variantou skupiny výrobků Kuličkové rolny s pružnými příchytkami (EH 22750.)
Víčko
Plášť
Koule
Připevnění je možné díky pružným příchytkám, které dovolují velkou toleranci díry.
Tyto kuličkové rolny jsou lehce montovatelné a demontovatelné z funkční plochy.
Díky šikmému provedení horní plochy rolny s pružnými příchytkami se má použít narážeč pro montáž EH 22750.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels