Provedení s čelními otvory (obr. 2) je určeno pro použití tam, kde má po našroubování vzniknout rovná plocha.
Pouzdra se používají pro rychlou a bezpečnou fixaci či zajištění v kombinaci s čepy s kuličkami samojistnými EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380. a s čepy s odpruženými kuličkami EH 22400.
Možnost optimalizovaného vystředění pomocí přesného prstence (např. rychlá fixace desky a dílu).
Všechna provedení jsou korozivzdorná a odolná proti opotřebení.
Tento výrobek 22400.0916 - Pouzdro pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami / s vnějším šestihranem (d1 H11: 16 mm, d2: M30) je variantou skupiny výrobků Pouzdra pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami (EH 22400.)
Provedení s čelními otvory (obr. 2) se namontuje pomocí zahnutého klíče pro čelní otvory nebo nástrčného klíče pro čelní otvory.
Jednoduchá a jistá montáž. Použitelné pro různé materiály. Určeno i pro tenkostěnné díly. Oboustranně použitelné.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels