Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Upínací síla max. [N]:
16 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 uvolněný: 3 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Upínací síla max.: 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 22 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Upínací síla max. [N]:
18 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 uvolněný: 3 mm
Montážní otvor H11: 6 mm
Upínací síla max.: 18 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Upínací síla max. [N]:
16 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 uvolněný: 3 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Upínací síla max.: 16 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Upínací síla max. [N]:
18 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 uvolněný: 3 mm
Montážní otvor H11: 8 mm
Upínací síla max.: 18 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 26 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Upínací síla max. [N]:
21 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 uvolněný: 4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Upínací síla max.: 21 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 48 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Upínací síla max. [N]:
23 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 uvolněný: 4 mm
Montážní otvor H11: 10 mm
Upínací síla max.: 23 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Upínací síla max. [N]:
21 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 uvolněný: 4 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Upínací síla max.: 21 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Upínací síla max. [N]:
23 N
Další detaily
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 uvolněný: 4 mm
Montážní otvor H11: 12 mm
Upínací síla max.: 23 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 55 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držadlo
Pružina
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22360. Čepy s kuličkami – samojistné, stahovací
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.