Čepy s kuličkami samojistné, se standardním držadlem

EH 22370. /EH 22380.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Kompaktní provedení se standardním držadlem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 208 výsledků

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22380.0121
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 448 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22380.0124
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 472 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22380.0125
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 498 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22380.0126
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 520 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22380.0127
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 546 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0129
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 399 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0130
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 437 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0131
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 477 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0132
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 513 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0133
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 551 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0134
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 588 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0135
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 627 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0136
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 664 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0137
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 703 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0138
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 743 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22380.0139
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 779 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305
  • Nerez 1.4542, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22370. /EH 22380. Čepy s kuličkami – samojistné, se standardním držadlem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.