22390.0026 - Čepy s kuličkami
samojistné, se standardním držadlem, titan

Čepy s kuličkami z titanu vykazují pozitivní materiálové vlastnosti:

  • O 40 % nižší hmotnost oproti ocelové variantě.
  • Absolutní odolnost proti korozi. 

Titanové provedení má uplatnění např. u lehkých konstrukcí, v chemické výrobě a u dílů v kontaktu s mořskou vodou.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Kompaktní provedení se standardním držadlem.

Tento výrobek 22390.0026 - Čepy s kuličkami samojistné, se standardním držadlem, titan / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, se standardním držadlem, titan (EH 22390.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
23 kN
Objednací číslo:
22390.0026
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 23 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 8,8 g
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Titan

Koule

  • Keramika

Pružina

  • Materiál odolný korozi

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22390.0026
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Další varianty tohoto výrobku


Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.