Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem

EH 22370.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Barva držadla

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0892
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 178 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0894
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 194 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0896
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 208 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0897
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 234 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0898
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 251 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0899
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 266 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0900
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 281 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0901
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 297 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0902
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 313 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0903
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 328 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0905
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 329 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0904
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 343 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0906
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 377 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0908
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 392 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0909
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 426 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0912
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 444 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0913
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 474 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0916
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 488 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0917
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 523 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0918
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 546 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0919
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 571 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0921
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 415 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0922
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 453 g
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Barva držadla:
černá
Objednací číslo:
22370.0923
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: černá
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 503 g
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6 šedá / oranžová
  • Termoplast PA 6 šedá / šedá
  • Termoplast PA 6 šedá / modrá
  • Termoplast PA 6 černá / černá
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
Datový list EH 22370. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem
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
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.