K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.
Všechna provedení jsou korozivzdorná.
Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.
Tento výrobek 22370.0898 - Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 100 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem (EH 22370.)
Čepová část
Držadlo
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Nerez 1.4542 viz. EH 22380.
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Možnost upevnění lanka EH 22400.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels