Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 416 výsledků
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 313 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
155 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Montážní otvor H11: 16 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 155 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 328 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 329 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 343 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 377 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 392 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 426 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 444 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 474 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 488 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 523 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 546 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 571 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 415 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 453 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 503 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 536 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 565 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 612 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 640 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 689 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 715 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 753 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
386 kN
Další detaily
Barva držadla: modrá
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Montážní otvor H11: 25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 386 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 811 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držadlo
Termoplast PA 6 šedá / oranžová
Termoplast PA 6 šedá / šedá
Termoplast PA 6 šedá / modrá
Termoplast PA 6 černá / černá
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Nerez 1.4542 viz. EH 22380.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22370. Čepy s kuličkami – samojistné, s kombinovaným držadlem
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Další produkty
Čepy s kuličkami, samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené
Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Lanka
Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.