22370.0545 - Čepy s kuličkami
samojistné, s kombinovaným držadlem

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

Tento výrobek 22370.0545 - Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 130 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem (EH 22370.)

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]
Barva držadla

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
244 kN
Barva držadla:
modrá
Objednací číslo:
22370.0545
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Barva držadla: modrá
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 244 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 523 g
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6 šedá / oranžová
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
Datový list 22370.0545
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
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.