K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.
Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.
Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.
Tento výrobek 22380.0428 - Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené (EH 22380.)
Další detaily
Čepová část
Držadlo
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Nerez 1.4305, viz. EH 22370.
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.