Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
Tento výrobek 22150.1026 - Boční odpružený kolík hladké, s vnitřním závitem, bez utěsnění / Standardní pružina (d1: 10 mm, d2: M4, Síla pružiny F max.1: ~ 75 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky hladké, s vnitřním závitem, bez utěsnění (EH 22150.)
Pouzdro
Závitová destička
Pružina
Možnost našroubování různých vlastních čepů.
Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
z = průměr dorazu
Výpočet rozměru x pro obrobky:
x = d2/2 - s
Montuje se nalisováním.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers