Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 40 výsledků
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Hmotnost: 301 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Hmotnost: 300 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Hmotnost: 400 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Hmotnost: 396 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Hmotnost: 520 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Hmotnost: 526 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Hmotnost: 886 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Hmotnost: 876 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Hmotnost: 1454 g
show article view
Provedení:
bez drážky, bez válcové rukojeti
Další detaily
bez drážky, bez válcové rukojeti
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Hmotnost: 1516 g
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 4 mm
Hmotnost: 303 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 306 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 406 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 404 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 542 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 525 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 6 mm
Hmotnost: 887 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 20,8 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 6 mm
Hmotnost: 875 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 22,8 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 6 mm
Hmotnost: 1446 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 24,8 mm
show article view
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
Další detaily
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 8 mm
Hmotnost: 1443 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 29,3 mm
show article view
Provedení:
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Hmotnost: 390 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 23 mm x M8
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Hmotnost: 390 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 23 mm x M8
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Hmotnost: 490 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 23 mm x M8
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
bez drážky, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Hmotnost: 490 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 23 mm x M8
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Materiál
Osový díl
Ruční kolo
Válcová rukojeť EH 24530.
Duroplast PF 31, černá RAL 9005
Montáž
Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.
Datový list EH 24610. Ruční kola paprsková – slitina Al
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.