Vaše vyhledávání dosáhlo 18 výsledků
Válcová rukojeť:
Termoplast PA, černá, mat
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Termoplast, Ocel
- d1: 14 mm
- d2: M6
- d3: 8 mm
- d4: 11 mm
- l1: 28 mm
- l2: 10 mm
- l3: 0,5 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 13 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 15 mm
- l1: 40 mm
- l2: 12 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 29 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
- Duroplast, Nerez
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 15 mm
- l1: 40 mm
- l2: 12 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 29 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 42 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
- Duroplast, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 42 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 43 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 22 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 18 mm
- l1: 56 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 47 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d3: 10 mm
- d4: 18 mm
- l1: 56 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 48 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 23 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 79 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
- Duroplast, Nerez
- d1: 23 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 79 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 23 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 80 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 26 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 107 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 26 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 100 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
- Duroplast, Nerez
- d1: 26 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 100 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 22 mm
- l1: 90 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 126 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
- Duroplast, Nerez
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 22 mm
- l1: 90 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 126 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
- Duroplast, Ocel
- d1: 31 mm
- d2: M12
- d3: 14 mm
- d4: 25 mm
- l1: 102 mm
- l2: 20 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 6 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 177 g
show article view
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
- Duroplast, Nerez
- d1: 31 mm
- d2: M12
- d3: 14 mm
- d4: 25 mm
- l1: 102 mm
- l2: 20 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 6 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 177 g
show article view
Materiál
Osový díl
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Válcová rukojeť
- Termoplast PA, černá, mat
- Duroplast PF 31, černá
Datový list EH 24530. Válcové rukojeti – otočné
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).