24610.0140 - Ruční kola paprsková
slitina Al

U všech ručních kol je náboj obrobený, věnec je ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný; neobrobené plochy jsou čistě otryskány. Díky leštění věnce a otryskání neobrobených ploch se nemusí kola dodatečně lakovat.

Tento výrobek 24610.0140 - Ruční kola paprsková slitina Al / s drážkou, bez válcové rukojeti (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola paprsková slitina Al (EH 24610.)

Provedení
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s drážkou, bez válcové rukojeti
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24610.0140
Dokumenty
Ruční kola paprsková
  • s drážkou, bez válcové rukojeti
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 6 mm
  • Hmotnost: 1446 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 24,8 mm
Ruční kola paprsková

Materiál

Osový díl

  • Ocel, zinkovaná

Ruční kolo

  • Hliníkový odlitek

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24610.0140
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.