Ruční kola odpovídající DIN 950, nerez

EH 24591.

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

Provedení
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24591.0005
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 431 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24591.0010
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 633 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0015
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 851 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0020
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 1112 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24591.0030
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 1877 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24591.0105
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
  • Hmotnost: 434 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24591.0110
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
  • Hmotnost: 659 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0115
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
  • Hmotnost: 854 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0120
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
  • Hmotnost: 1115 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24591.0130
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 6 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 20,8 mm
  • Hmotnost: 1882 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24591.0405
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 16 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24591.0410
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 20 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0415
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 20 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0420
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 25 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24591.0430
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 25 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24591.0505
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3) – obrázek 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
  • Hmotnost: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 16 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24591.0510
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3) – obrázek 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
  • Hmotnost: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 20 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0515
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3) – obrázek 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
  • Hmotnost: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 20 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0520
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3) – obrázek 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
  • Hmotnost: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 25 mm
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24591.0530
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: F 3) – obrázek 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 6 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 20,8 mm
  • Hmotnost: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 25 mm
show article view
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Nerez A4

Rukojeť

  • Nerez A4

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24591. Ruční kola – odpovídající DIN 950, nerez
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.