24591.0420 - Ruční kola
odpovídající DIN 950, nerez

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Tento výrobek 24591.0420 - Ruční kola odpovídající DIN 950, nerez / bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) (d1: 160 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola odpovídající DIN 950, nerez (EH 24591.)

Provedení
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24591.0420
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet ramen: 3
  • Hmotnost: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39: 25 mm
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Nerez A4

Rukojeť

  • Nerez A4

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24591.0420
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.