24591.0110 - Ruční kola
odpovídající DIN 950, nerez

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Tento výrobek 24591.0110 - Ruční kola odpovídající DIN 950, nerez / s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) (d1: 125 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola odpovídající DIN 950, nerez (EH 24591.)

Provedení
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24591.0110
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Počet ramen: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
  • Hmotnost: 659 g
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Nerez A4

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24591.0110
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.