Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
s hladkou dírou
Další detaily
s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
Hmotnost: 119 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
Další detaily
s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
Hmotnost: 174 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
Další detaily
s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
Hmotnost: 246 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
Další detaily
s hladkou dírou – obrázek 1, černá
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
Hmotnost: 119 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
Další detaily
s hladkou dírou – obrázek 1, černá
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
Hmotnost: 174 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
Další detaily
s hladkou dírou – obrázek 1, černá
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
Hmotnost: 246 g
show article view
Další detaily
se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
Hmotnost: 117 g
show article view
Další detaily
se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
Hmotnost: 171 g
show article view
Další detaily
se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
Hmotnost: 240 g
show article view
Další detaily
se čtyřhranem – obrázek 2, černá
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
Hmotnost: 117 g
show article view
Další detaily
se čtyřhranem – obrázek 2, černá
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
Hmotnost: 171 g
show article view
Další detaily
se čtyřhranem – obrázek 2, černá
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
Hmotnost: 240 g
show article view
Materiál
Osový díl
Držadlo
Tělo kliky
Hliník, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Krytka
Obsluha
Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.
Datový list EH 24331. Ruční kliky – se sklopnou rukojetí, nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.