24331.0710 - Ruční kliky
se sklopnou rukojetí, nerez

Provedení
obrázek
Barva
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se čtyřhranem
obrázek:
2
Barva:
černá
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24331.0710
Dokumenty
Ruční kliky
  • se čtyřhranem – obrázek 2, černá
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 171 g
Ruční kliky

Materiál

Osový díl

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast, černá, mat

Tělo kliky

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Krytka

  • Plast, světle šedá

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24331.0710
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.