24331.0715 - Ruční kliky
se sklopnou rukojetí, nerez

Provedení
obrázek
Barva
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se čtyřhranem
obrázek:
2
Barva:
černá
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24331.0715
Dokumenty
Ruční kliky
  • se čtyřhranem – obrázek 2, černá
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
  • Hmotnost: 240 g
Ruční kliky

Materiál

Osový díl

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast, černá, mat

Tělo kliky

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Krytka

  • Plast, světle šedá

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24331.0715
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.