Křížové šrouby odpovídající DIN 6335, nerez

EH 24731.

Tyto křížové šrouby jsou vyrobeny dle DIN 6335, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Objednací číslo:
24731.0005
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Objednací číslo:
24731.0010
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Objednací číslo:
24731.0015
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Objednací číslo:
24731.0020
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 82 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Objednací číslo:
24731.0025
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 135 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Objednací číslo:
24731.0030
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 138 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Objednací číslo:
24731.0035
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 138 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Objednací číslo:
24731.0040
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 160 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Objednací číslo:
24731.0045
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Objednací číslo:
24731.0050
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Hmotnost: 249 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Objednací číslo:
24731.0055
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Hmotnost: 240 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Objednací číslo:
24731.0060
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Hmotnost: 250 g
show article view
Křížové šrouby

Materiál

Držadlo

  • nerez, matná

Šroub

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24731. Křížové šrouby – odpovídající DIN 6335, nerez
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.