Tyto křížové šrouby jsou vyrobeny dle DIN 6335, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.
Tento výrobek 24731.0005 - Křížové šrouby odpovídající DIN 6335, nerez / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) je variantou skupiny výrobků Křížové šrouby odpovídající DIN 6335, nerez (EH 24731.)
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels