24731.0025 - Křížové šrouby
odpovídající DIN 6335, nerez

Tyto křížové šrouby jsou vyrobeny dle DIN 6335, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Tento výrobek 24731.0025 - Křížové šrouby odpovídající DIN 6335, nerez / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 20 mm) je variantou skupiny výrobků Křížové šrouby odpovídající DIN 6335, nerez (EH 24731.)

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Objednací číslo:
24731.0025
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 135 g
Křížové šrouby

Materiál

Držadlo

  • nerez, matná

Šroub

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24731.0025
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.