Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez A4

EH 24741.

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24741.0105
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24741.0110
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 115 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24741.0115
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 120 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24741.0120
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 124 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24741.0125
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 229 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24741.0130
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 232 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24741.0135
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 234 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24741.0140
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 242 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Objednací číslo:
24741.0145
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 252 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24741.0150
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 429 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24741.0155
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 435 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24741.0160
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 442 g
show article view
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4408,přesné litá, leštěná

Šroub

  • Nerez A4
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24741. Šrouby s hvězdicí – odpovídající DIN 6336, nerez A4
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.