24741.0140 - Šrouby s hvězdicí
odpovídající DIN 6336, nerez A4

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Tento výrobek 24741.0140 - Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 45 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez A4 (EH 24741.)

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24741.0140
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 242 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4408,přesné litá, leštěná

Šroub

  • Nerez A4
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24741.0140
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.