Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.
Tento výrobek 24741.0155 - Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez A4 (EH 24741.)
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels