Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek

EH 24661.

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24661.0032
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24661.0040
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Hmotnost: 85 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24661.0050
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Hmotnost: 181 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24661.0063
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Hmotnost: 319 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24661.0332
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 52 g
  • t2: 10 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24661.0340
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 75 g
  • t2: 13 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24661.0350
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 149 g
  • t2: 16 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24661.0363
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 279 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24661.0432
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Hmotnost: 53 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24661.0440
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 77 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24661.0450
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 158 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24661.0463
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 296 g
show article view
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez A2, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24661. Hvězdice – DIN 6336 nerez jemný odlitek
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.