24661.0332 - Hvězdice
DIN 6336 nerez jemný odlitek

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Tento výrobek 24661.0332 - Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek / s průchozím závitem, provedení D (d1: 32 mm) je variantou skupiny výrobků Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek (EH 24661.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24661.0332
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 52 g
  • t2: 10 mm
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez A2, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24661.0332
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.