24661.0063 - Hvězdice
DIN 6336 nerez jemný odlitek

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Tento výrobek 24661.0063 - Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek / neopracovaný díl, provedení A (d1: 63 mm) je variantou skupiny výrobků Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek (EH 24661.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24661.0063
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Hmotnost: 319 g
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez A2, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24661.0063
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.