24661.0450 - Hvězdice
DIN 6336 nerez jemný odlitek

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Tento výrobek 24661.0450 - Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek / s neprůchozím závitem, provedení E (d1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Hvězdice DIN 6336 nerez jemný odlitek (EH 24661.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24661.0450
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 158 g
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez A2, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24661.0450
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.