Upínací čelisti jsou určeny pro plovoucí upínače 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 a 23320.0014.
Pomocí horní upínací čelisti výměnné (23320.0054, 23320.0056 a 23320.0058 - obr. 1 až 3) lze zvětšit upínací rozsah.
Do horní upínací čelisti s upevňovacím závitem M8 (23320.0154 / .0156 - obr. 4 + 5) lze našroubovat různé normované díly podle momentální potřeby - viz. "Další produkty".
Spodní upínací čelist výkyvná (23320.0148 - obr. 6) se přizpůsobuje šikmému obrobku.
Tento výrobek 23320.0156 - Upínací čelisti pro plovoucí upínač M12 / horní upínací čelist s upevňovacím otvorem (Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 40 mm, Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0148: 34 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací čelisti pro plovoucí upínač M12 (EH 23320.)
Upínací čelisti
Utahovací moment plovoucího upínače je nutno přizpůsobit nebo snížit podle konkrétního případu upínání. Je třeba zohlednit větší upínací tlak působící na menší upínací plochu.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels